Im­ba­sti­to­ri au­to­bloc­can­ti con im­pu­gna­tu­ra anel­lo singolo effetto - secondo norma NAS / MS17987

EH 4213.

I perni a sgancio rapido secondo la norma MS17987 / NAS1333-1343 sono utilizzati per allacciare, bloccare, regolare, sostituire e assicurare velocemente. Sono rapidamente e facilmente sbloccabili per operazioni ripetute di frequente.

I perni a sgancio rapido (imbastitori a semplice effetto / perni di serraggio a sfera) sono prodotti secondo la Norma Aeronautica MS / NAS e testati secondo la NAS 1332.

Trattamento superficiale:

  • Tutte le parti inox passivizzate secondo norma AMS2700

Trattamento termico:

  • Corpo: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)
  • Perno: Rc. 40 min. (AMS2759, condizione H900)
  • Sfera: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

La tua selezione ha prodotto 221 risultati

Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]
De­scri­zio­ne stan­dard

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
3 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Article-No.:
4213.A30
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 29 g
  • Descrizione standard: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,3 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Article-No.:
4213.A03
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 20,1 g
  • Descrizione standard: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,5 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Article-No.:
4213.A05
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 20,8 g
  • Descrizione standard: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,6 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Article-No.:
4213.A06
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 21,1 g
  • Descrizione standard: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,7 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Article-No.:
4213.A07
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 21,4 g
  • Descrizione standard: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,8 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Article-No.:
4213.A08
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 21,8 g
  • Descrizione standard: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
0,9 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Article-No.:
4213.A09
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 0,9 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 22,1 g
  • Descrizione standard: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Article-No.:
4213.A10
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 22,5 g
  • Descrizione standard: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,1 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Article-No.:
4213.A11
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 22,8 g
  • Descrizione standard: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,2 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Article-No.:
4213.A12
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 23,1 g
  • Descrizione standard: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,3 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Article-No.:
4213.A13
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 23,5 g
  • Descrizione standard: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,4 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Article-No.:
4213.A14
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 23,8 g
  • Descrizione standard: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,5 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Article-No.:
4213.A15
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 24,2 g
  • Descrizione standard: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,6 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Article-No.:
4213.A16
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 24,5 g
  • Descrizione standard: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,7 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Article-No.:
4213.A17
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,7 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 24,8 g
  • Descrizione standard: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
1,8 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Article-No.:
4213.A18
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 1,8 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 25,2 g
  • Descrizione standard: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Article-No.:
4213.A20
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 25,9 g
  • Descrizione standard: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2,2 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Article-No.:
4213.A22
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2,2 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 26,5 g
  • Descrizione standard: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2,3 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Article-No.:
4213.A23
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2,3 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 26,9 g
  • Descrizione standard: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2,5 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Article-No.:
4213.A25
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2,5 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 27,6 g
  • Descrizione standard: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
2,6 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Article-No.:
4213.A26
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 2,6 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 27,9 g
  • Descrizione standard: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
3,1 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Article-No.:
4213.A31
CAD
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 3,1 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 29,6 g
  • Descrizione standard: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
3,4 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Article-No.:
4213.A34
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 3,4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 30,6 g
  • Descrizione standard: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
Dia­me­tro no­mi­na­le A [in]:
3/16 in
Lun­ghez­za di bloc­cag­gio L +0,02 0 [in]:
4 in
Re­si­sten­za al ta­glio, dop­pia min. [lbf]:
5,150 lbf
De­scri­zio­ne stan­dard:
MS17987C340 / NAS1333C6C40D
Article-No.:
4213.A40
Documenti
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello
  • Diametro nominale A: 3/16 in
  • A min.: 0,187 in
  • A max.: 0,1885 in
  • Lunghezza di bloccaggio L +0,02 0: 4 in
  • B ±0,005: 0,22 in
  • C 0 -0,04: 0,26 in
  • D max.: 0,31 in
  • E max.: 0,53 in
  • F min.: 1,06 in
  • G max.: 1,45 in
  • H min.: 0,73 in
  • J min.: 0,08 in
  • Foro di ricezione max.: 0,194 in
  • Resistenza al taglio, doppia min.: 5.150 lbf
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -65 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 200 °F
  • Peso: 32,7 g
  • Descrizione standard: MS17987C340 / NAS1333C6C40D
per la dell'articolo
Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Perno

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Molla

  • Acciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM-A-313)

Manico

  • Acciaio inox, passivato - CRES 17-4PH (specifica AMS5643)

Anello di aggancio

  • Acciaio inox passivato - CRES 302 (specifica ASTM A-313/A313M)

Pulsante

  • Acciaio inox passivato - CRES 303 (specifica ASTM A484/484M)

Sfera

  • Acciaio inox temprato per precipitazione, passivato - CRES 440C (specifica AMS5630)

Note

Ulteriori dimensioni disponibili su richiesta.

Altre combinazioni diametro / lunghezza non elencati che soddisfano la norma possono essere prodotti a breve termine su richiesta del cliente.

Esecuzioni speciali a richiesta.

  • Questo articolo viene realizzato in pollici.

Funzionamento

Gli imbastitori ad effetto semplice sono autobloccanti. Premendo il pomolo le sfere vengono sbloccate.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 4213. Imbastitori autobloccanti con impugnatura anello – singolo effetto - secondo norma NAS / MS17987
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.