Na­stri di av­ver­ten­za con scritta "Remove before Flight", con riflettore

EH 4217.

I nastri di avvertenza sono usati negli aeromobili, ad es. insieme agli imbastitori.

L'etichetta stampata ha la scritta "Remove before Flight" sulla parte anteriore e il logo Halder posizionato sul retro.

La tua selezione ha prodotto 1 risultati

l [mm]
b [mm]
D [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
220 mm
b [mm]:
40 mm
D [mm]:
30 mm
Article-No.:
4217.B001
Documenti
Nastri di avvertenza
  • l: 220 mm
  • b: 40 mm
  • D: 30 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Nastri di avvertenza

Materiale

Anello

  • Ottone, nichelato

Schermo

  • PVC, fluorescente, giallo luminoso

anello

  • Acciaio legato, nichelato

Bandiera

  • PVC speciale rinforzato con fibra di nylon, rosso RAL 3020

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 4217. Nastri di avvertenza – con scritta "Remove before Flight", con riflettore
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.