1586.081 - Fermi
con perni filettati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Zigrinata e con fori di montaggio
Fig.:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Article-No.:
1586.081
Documenti
Fermi
  • Zigrinata e con fori di montaggio – Fig. 2
  • d1: M12
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2 -0,05: 28 mm
  • b3: 24 mm
  • b4: 18 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 13,4 mm
  • Peso: 397 g
Fermi

Materiale

Inserti

  • Metallo duro

Corpo

  • Acciaio da utensili, temprato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1586.081
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi di bloccaggio multipli
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.