Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Maggior dettagli
Sistema: L12
b: 37 mm
h: 140 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
Fori sul montante: 4
Peso: 1688 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: L12
b: 37 mm
h: 200 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
Fori sul montante: 6
Peso: 2167 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: L16
b: 66 mm
h: 140 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
Fori sul montante: 4
Peso: 3121 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Sistema: L16
b: 66 mm
h: 200 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
Fori sul montante: 6
Peso: 3642 g
per la dell'articolo
Materiale
Ghisa, fosfatate, rettificate
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.