1621.700 - Squadre di riferimento

Si­ste­ma
b [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Si­ste­ma:
L16
b [mm]:
66 mm
h [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M16
Article-No.:
1621.700
Documenti
Squadre di riferimento
  • Sistema: L16
  • b: 66 mm
  • h: 200 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Fori sul montante: 6
  • Peso: 3642 g
Squadre di riferimento

Materiale

  • Ghisa, fosfatate, rettificate
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 1621.700
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistema a fori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Sistemi modulari di fissaggio
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.