Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 8 risultati
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
Sistema: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
Sistema: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
Sistema: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 56 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano liscio
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
Sistema: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Diametro sfera: 16 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 128 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
Sistema: V40
d1 : M8
l: 36,6 mm
l1 : 25 mm
d2 : 5,8 mm
e: 14,5 mm
Diametro sfera: 8,5 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 25 Nm
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
8 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
Sistema: V70
d1 : M10
l: 45,7 mm
l1 : 30 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 8 kN
Coppia di serraggio max.: 46 Nm
Peso: 44 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
15 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
Sistema: V70/L12
d1 : M12
l: 50,7 mm
l1 : 35 mm
d2 : 8,6 mm
e: 19 mm
Diametro sfera: 12 mm
Carico solo statico max.: 15 kN
Coppia di serraggio max.: 82 Nm
Peso: 56 g
per la dell'articolo
Versione:
Sfera spianata, piano zigrinato
Materiale:
Acciaio bonificato, fosfatato
Carico solo statico max. [kN]:
25 kN
Maggior dettagli
Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
Sistema: V70/L16
d1 : M16
l: 60,7 mm
l1 : 40 mm
d2 : 10,5 mm
e: 27 mm
Diametro sfera: 16 mm
Carico solo statico max.: 25 kN
Coppia di serraggio max.: 206 Nm
Peso: 128 g
per la dell'articolo
Materiale
Elemento a molla
Sfera
Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
Corpo
Acciaio bonificato, fosfatato
Dado
Acciaio brunito (ISO 4035)
Note
Sfera con dispositivo antirovesciamento.
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.
Esecuzioni speciali a richiesta.
Scheda EH 22741. Supporti basculanti – regolabili, con azzeramento automatico
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.