22741.0017 - Supporti basculanti
regolabili, con azzeramento automatico

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

Questo articolo 22741.0017 - Supporti basculanti regolabili, con azzeramento automatico / Sfera spianata, piano liscio (d1: M12) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti ba­scu­lan­ti regolabili, con azzeramento automatico (EH 22741.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Sfera spianata, piano liscio
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22741.0017
Documenti
Supporti basculanti
  • Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • Diametro sfera: 12 mm
  • Carico solo statico max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 82 Nm
  • Peso: 56 g
Supporti basculanti

Materiale

Elemento a molla

  • Plastica PUR

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Dado

  • Acciaio brunito (ISO 4035)

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22741.0017
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.