Grup­pi di bloc­cag­gio

EH 23700.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

b1 [mm]
e [mm]
g [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
35 mm
e [mm]:
110 mm
g [mm]:
M12
h1 [mm]:
48 – 78 mm
Article-No.:
23700.0012
CAD
Documenti
Gruppi di bloccaggio
  • Sistema: V70/L12
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • b1: 35 mm
  • e: 110 mm
  • f: 20 mm
  • g: M12
  • h1: 48 mm – 78 mm
  • h2: 112 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 10 mm
  • Peso: 870 g
per la dell'articolo
Gruppi di bloccaggio
b1 [mm]:
40 mm
e [mm]:
142 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
60 – 96 mm
Article-No.:
23700.0016
CAD
Documenti
Gruppi di bloccaggio
  • Sistema: L16
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • b1: 40 mm
  • e: 142 mm
  • f: 30 mm
  • g: M16
  • h1: 60 mm – 96 mm
  • h2: 145 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • n: 13 mm
  • Peso: 1703 g
per la dell'articolo
Gruppi di bloccaggio

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Elementi usurabili

  • Acciaio

Tiranti

  • Acciaio speciale
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23700. Gruppi di bloccaggio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.