Staf­fe sem­pli­ci lunghe

EH 23700.

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
Article-No.:
23700.0042
CAD
Documenti
Staffe semplici
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • Peso: 601 g
per la dell'articolo
Staffe semplici
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
Article-No.:
23700.0046
CAD
Documenti
Staffe semplici
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • Peso: 1430 g
per la dell'articolo
Staffe semplici

Materiale

  • Acciaio bonificato, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23700. Staffe semplici – lunghe
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Gruppi di staffaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.