Ele­men­ti in­ter­me­di

EH 23700.

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

a [mm]
b [mm]
c [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
a [mm]:
25 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Article-No.:
23700.0121
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 25 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 261 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi
a [mm]:
50 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Article-No.:
23700.0122
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 50 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 580 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi
a [mm]:
100 mm
b [mm]:
25 mm
c [mm]:
65 mm
Article-No.:
23700.0123
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 100 mm
  • b: 25 mm
  • c: 65 mm
  • d: 16 mm
  • i: 12,5 mm
  • l: 40 mm
  • Peso: 1201 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi
a [mm]:
30 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Article-No.:
23700.0161
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 30 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 468 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Article-No.:
23700.0162
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 1032 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi
a [mm]:
120 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Article-No.:
23700.0163
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 120 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 2149 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi
a [mm]:
240 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
78 mm
Article-No.:
23700.0164
CAD
Documenti
Elementi intermedi
  • a: 240 mm
  • b: 30 mm
  • c: 78 mm
  • d: 22 mm
  • i: 14 mm
  • l: 50 mm
  • Peso: 4340 g
per la dell'articolo
Elementi intermedi

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Elementi usurabili

  • Acciaio

Tiranti

  • Acciaio speciale
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23700. Elementi intermedi
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Gruppi di staffaggio
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.