Dadi di pro­lun­ga­men­to (altezza 3 d)

EH 23090.

Rispetto ad un dado esagonale secondo DIN 6330, i dadi di prolungamento sono allungati e particolarmente adatti come elemento di connessione per bulloni.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

d [mm]
m [mm]
s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d [mm]:
M8
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
13 mm
Article-No.:
23090.0008
CAD
Documenti
Dadi di prolungamento
  • Sistema: V40
  • d: M8
  • e: 15 mm
  • m: 24 mm
  • s: 13 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Dadi di prolungamento
d [mm]:
M10
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
16 mm
Article-No.:
23090.0010
CAD
Documenti
Dadi di prolungamento
  • Sistema: V70
  • d: M10
  • e: 18,5 mm
  • m: 30 mm
  • s: 16 mm
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Dadi di prolungamento
d [mm]:
M12
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
18 mm
Article-No.:
23090.0012
CAD
Documenti
Dadi di prolungamento
  • Sistema: V70/L12
  • d: M12
  • e: 20,8 mm
  • m: 36 mm
  • s: 18 mm
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Dadi di prolungamento
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Article-No.:
23090.0016
CAD
Documenti
Dadi di prolungamento
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Peso: 119 g
per la dell'articolo
Dadi di prolungamento

Materiale

  • Acciaio resistenza classe 10, fosfatato

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23090. Dadi di prolungamento – (altezza 3 d)
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità