23090.0016 - Dadi di prolungamento
(altezza 3 d)

Rispetto ad un dado esagonale secondo DIN 6330, i dadi di prolungamento sono allungati e particolarmente adatti come elemento di connessione per bulloni.

Questo articolo 23090.0016 - Dadi di prolungamento (altezza 3 d) / (d: M16) è una variante del gruppo di articoli Dadi di pro­lun­ga­men­to (altezza 3 d) (EH 23090.)

d [mm]
m [mm]
s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d [mm]:
M16
m [mm]:
48 mm
s [mm]:
24 mm
Article-No.:
23090.0016
Documenti
Dadi di prolungamento
  • Sistema: V70/L16
  • d: M16
  • e: 27,7 mm
  • m: 48 mm
  • s: 24 mm
  • Peso: 119 g
Dadi di prolungamento

Materiale

  • Acciaio resistenza classe 10, fosfatato

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23090.0016
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.