Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 5 risultati
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
12 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1) [mm]:
1
2
Per viti ISO 4762 (Fig. 2) [mm]:
1
2
Maggior dettagli
Sistema: V40/V70/L12/L16
Dim. cava macchina b h6: 12 mm
d1 : 30 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1): M6
Per viti ISO 4762 (Fig. 2): M8
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
14 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1) [mm]:
1
2
Per viti ISO 4762 (Fig. 2) [mm]:
1
2
Maggior dettagli
Sistema: V40/V70/L12/L16
Dim. cava macchina b h6: 14 mm
d1 : 30 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1): M6
Per viti ISO 4762 (Fig. 2): M8
Peso: 33 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
16 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1) [mm]:
1
2
Per viti ISO 4762 (Fig. 2) [mm]:
1
2
Maggior dettagli
Sistema: V40/V70/L12/L16
Dim. cava macchina b h6: 16 mm
d1 : 30 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1): M6
Per viti ISO 4762 (Fig. 2): M8
Peso: 36 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
18 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1) [mm]:
1
2
Per viti ISO 4762 (Fig. 2) [mm]:
1
2
Maggior dettagli
Sistema: V40/V70/L12/L16
Dim. cava macchina b h6: 18 mm
d1 : 30 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1): M6
Per viti ISO 4762 (Fig. 2): M8
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
20 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1) [mm]:
1
2
Per viti ISO 4762 (Fig. 2) [mm]:
1
2
Maggior dettagli
Sistema: V40/V70/L12/L16
Dim. cava macchina b h6: 20 mm
d1 : 36 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1): M6
Per viti ISO 4762 (Fig. 2): M8
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio cementato, brunito e rettificato
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.