23110.0118 - Chiavette
con perno di centraggio

Queste chiavette possono essere inserite tanto in fori di centraggio che in cave di orientamento e vengono, quindi, usate per allineare attrezzature e staffaggi su tavole di MU o pallets. Cambiando la chiavetta è possibile utilizzare l'attrezzo su tavole con diverse dimensioni di cava.

Questo articolo 23110.0118 - Chiavette con perno di centraggio / (Dim. cava macchina b h6: 18 mm) è una variante del gruppo di articoli Chia­vet­te con perno di centraggio (EH 23110.)

Dim. cava mac­chi­na b - h6 [mm]
d1 [mm]
Per viti ISO 4762 (Fig. 1) [mm]
Per viti ISO 4762 (Fig. 2) [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Dim. cava mac­chi­na b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
Per viti ISO 4762 (Fig. 1) [mm]:
1 2
Per viti ISO 4762 (Fig. 2) [mm]:
1 2
Article-No.:
23110.0118
Documenti
Chiavette
  • Sistema: V40/V70/L12/L16
  • Dim. cava macchina b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • Per viti ISO 4762 (Fig. 1): M6
  • Per viti ISO 4762 (Fig. 2): M8
  • Peso: 45 g
Chiavette

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23110.0118
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.