23310.0025 - Bloccaggi rapidi verticali a spinta
oscillante, grandezza 25

I bloccaggi verticali a spinta sono degli elementi di bloccaggio meccanici universali per il cambio e il bloccaggio rapido e confortevole dei pezzi da lavorare grazie al braccio di serraggio orientabile a mano.

I bloccaggi rapidi verticali a spinta offrono i seguenti vantaggi:

  • rapido bloccaggio manuale tramite bullone, leva a ripresa o chiusura rapida ad eccentrico
  • facile e rapido cambio del pezzo grazie alla staffa girevole verso destra o verso sinistra. L'anello di posizionamento 23310.0345 consente una regolazione infinitamente variabile (solo con varianti art. 23310.0027 - .0029).
  • L'uso dell'anello di posizionamento 23310.0345 consente un serraggio preciso e ripetibile. Qui h1 min. aumenta di almeno 6 mm (corsa meno 6 mm).
  • riduzione degli spazi grazie all'esecuzione compatta
  • adattabili anche a grandi altezze di staffaggio grazie all'uso delle prolunghe

Poiché la forza applicata dall'operatore non è nota per le versioni con leve, la forza di serraggio è data nelle tabelle come valore guida. Il valore medio è stato determinato mediante prove.

Questo articolo 23310.0025 - Bloccaggi rapidi verticali a spinta oscillante, grandezza 25 / Con bullone di serraggio (d1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Bloc­cag­gi ra­pi­di ver­ti­ca­li a spin­ta oscillante, grandezza 25 (EH 23310.)

Ver­sio­ne
d2 [mm]
h1 [mm]
Corsa [mm]
Forza di bloc­cag­gio [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con bullone di serraggio
d2 [mm]:
M8
h1 [mm]:
30 – 35 mm
Corsa [mm]:
5 mm
Forza di bloc­cag­gio [kN]:
5 kN
Article-No.:
23310.0025
Documenti
Bloccaggi rapidi verticali a spinta
  • Con bullone di serraggio – Fig. 2
  • Sistema: V40
  • d1: 25 mm
  • b1: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • d2: M8
  • d3: M8
  • h1: 30 mm – 35 mm
  • h2: 44 mm – 49 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 6,9 mm
  • l1: 48 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 28 mm
  • Corsa: 5 mm
  • Forza di bloccaggio: 5 kN
  • Coppia di serraggio max.: 8 Nm
  • Peso: 212 g
Bloccaggi rapidi verticali a spinta

Materiale

Staffa

  • Acciaio cementato e temperato, brunito e rettificato

Riferimenti

L'altezza di staffaggio può essere aumentata utilizzando prolunghe EH 23310. o dischi distanziali EH 1007. oppure può essere ridotta tramite puntali filettati, p.es. EH 22730.

Assemblaggio

I bloccaggi si possono fissare in due modi:

  1. con un dado per cave a T (DIN 508)
  2. con una vite direttamente nella piastra dell'attrezzatura.

La base del cilindro deve essere completamente appoggiata.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23310.0025
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.