Bloc­cag­gi com­pat­ti a brac­cio

EH 23690.

Gli staffaggi compatti a braccio sono progettati per l'impiego universale su pezzi lavorati e grezzi. Grazie al dispositivo di fermo della leva, possono essere montati sia in orizzontale che in verticale.

Caratteristiche:

  • posizionamento preciso
  • azionamento facile e accessibile
  • alta forza di serraggio con ridotto sforzo di azionamento grazie al braccio munito di cuscinetti
  • campo di staffaggio ampio e continuo
  • braccio completamente retraibile nella sede per facilitare l'estrazione del pezzo
  • braccio dotato di foro filettato per diversi elementi di contatto, p. es. viti a inserto sferico (EH 22700. - EH 22720.), supporti basculanti (EH 22730./EH 22740.) ecc.
  • forza di bloccaggio costante su tutta l'abbondante corsa di staffaggio
  • altezza regolabile mediante gli appositi adattatori 23690.0112/.0116
  • installazione facilmente adattabile
  • protezione contro la corrosione
  • insensibilità a sporco e trucioli

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
h1 min. [mm]
h1 max. [mm]
s max. [mm]
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M8
h1 min. [mm]:
40 mm
h1 max. [mm]:
60 mm
s max. [mm]:
43 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
23690.0012
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti a braccio
  • Sistema: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: M8
  • h1 min.: 40 mm
  • h1 max.: 60 mm
  • h2: 59 mm
  • h3: 95 mm
  • s max.: 43 mm
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • b: 45 mm
  • SW: 16 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 45 Nm
  • Peso: 1840 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti a braccio
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M12
h1 min. [mm]:
47 mm
h1 max. [mm]:
85 mm
s max. [mm]:
85 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
25 kN
Article-No.:
23690.0016
CAD
Documenti
Bloccaggi compatti a braccio
  • Sistema: L16
  • d1: M16
  • d2: M12
  • h1 min.: 47 mm
  • h1 max.: 85 mm
  • h2: 70 mm
  • h3: 126 mm
  • s max.: 85 mm
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • l5: 12,5 mm
  • b: 55 mm
  • SW: 18 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 25 kN
  • Coppia di serraggio max.: 75 Nm
  • Peso: 4000 g
per la dell'articolo
Bloccaggi compatti a braccio

Materiale

Corpo

  • Acciaio da bonifica, rivestito nero

Leva di serraggio

  • Acciaio bonificato e temperato, rivestito argento

Assemblaggio

Note per il montaggio:

  1. Rimuovere la vite di fermo ISO 4762-M6 x10
  2. Arretrare ed estrarre il braccio
  3. Fissaggio con le 2 viti TCEI (fornite in dotazione)
  4. Inserire il braccio nel binario
  5. Reinserire la vite di fermo

Funzionamento

Funzionamento:

  1. Muovere il braccio fino al punto di bloccaggio
  2. Serrare azionando la vite
  3. Sbloccare agendo in ordine inverso e arretrare il braccio
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23690. Bloccaggi compatti a braccio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi compatti a braccio
Categoria:
Descrizione prodotto
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.