Di­stan­zia­li per bloccaggi compatti a braccio

EH 23690.

I distanziali per i bloccaggi compatti a braccio permettono il raggiungimento dell'altezza di staffaggio voluta e sono contraddistinti da:

  • adeguamento continuo dell'altezza di staffaggio
  • il passo dei fori di è compatibile con le attrezzature modulari a guide e fori.
  • altezza incrementabile a piacere

La tua selezione ha prodotto 2 risultati

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Article-No.:
23690.0112
CAD
Documenti
Distanziali
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Peso: 874 g
per la dell'articolo
Distanziali
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Article-No.:
23690.0116
CAD
Documenti
Distanziali
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Peso: 3000 g
per la dell'articolo
Distanziali

Materiale

  • Acciaio da bonifica, rivestito nero
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23690. Distanziali – per bloccaggi compatti a braccio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Bloccaggi compatti a braccio
Categoria:
Descrizione prodotto
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.