Anel­lo di po­si­zio­na­men­to per bloccaggi rapidi verticali a spinta

EH 23310.

L'anello di posizionamento è un accessorio dei bloccaggi 23310.0050 - .0058 e 23310.0070.

Una volta identificato il punto di staffaggio, l'anello viene bloccato intorno al gambo interno del bloccaggio, in modo che la spina di riferimento determini l'orientamento della staffa. L'anello di posizionamento è orientabile su 360°. Una volta fissato, la staffa può ruotare a destra o sinistra di 110°.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
h1 [mm]
d2 [mm]
Bloc­cag­gio ver­ti­ca­le a spin­ta

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 25
Fig.:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
16 mm
Bloc­cag­gio ver­ti­ca­le a spin­ta:
23310.0027 - 23310.0029
Article-No.:
23310.0345
CAD
Documenti
Anello di posizionamento
  • Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 25 – Fig. 1
  • Sistema: V40
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 2 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: 25 mm
  • e: 22760.0040
  • Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0027 - 23310.0029
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Anello di posizionamento
Ver­sio­ne:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 32
Fig.:
1
h1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
20 mm
Bloc­cag­gio ver­ti­ca­le a spin­ta:
23310.0040 - 23310.0045
Article-No.:
23310.0348
CAD
Documenti
Anello di posizionamento
  • Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 32 – Fig. 1
  • Sistema: V70
  • h1: 6 mm
  • h2: 10 mm
  • d1: 3 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: 32 mm
  • e: 22760.0042
  • Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0040 - 23310.0045
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Anello di posizionamento
Ver­sio­ne:
Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 40
Fig.:
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
Bloc­cag­gio ver­ti­ca­le a spin­ta:
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
Article-No.:
23310.0350
CAD
Documenti
Anello di posizionamento
  • Per bloccaggi rapidi verticali a spinta - misura 40 – Fig. 2
  • Sistema: V70/L12
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • Bloccaggio verticale a spinta: 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Anello di posizionamento

Materiale

  • Acciaio, brunito

Assemblaggio

Per montare l'anello di posizionamento occorre smontare la staffa.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23310. Anello di posizionamento – per bloccaggi rapidi verticali a spinta
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.