Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 9 risultati
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
10 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 10-12 – Fig. 1
Dim. cava macchina b h6: 10 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 19 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
12 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 10-12 – Fig. 1
Dim. cava macchina b h6: 12 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
14 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 14-18 – Fig. 2
Dim. cava macchina b h6: 14 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 28 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
16 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 14-18 – Fig. 2
Dim. cava macchina b h6: 16 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
18 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 14-18 – Fig. 2
Dim. cava macchina b h6: 18 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
22 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 22-36 – Fig. 3
Dim. cava macchina b h6: 22 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 58 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
24 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 22-36 – Fig. 3
Dim. cava macchina b h6: 24 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 63 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
28 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 22-36 – Fig. 3
Dim. cava macchina b h6: 28 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 68 g
per la dell'articolo
Dim. cava macchina b h6 [mm]:
36 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Maggior dettagli
Grand. 22-36 – Fig. 3
Dim. cava macchina b h6: 36 mm
Per viti ISO 4762: M6
Peso: 81 g
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio cementato, brunito e rettificato
Riferimenti
Per Grand. 20 vedere 23130.0020
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.