23110.0014 - Chiavette

Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650.

Questo articolo 23110.0014 - Chiavette / Grand. 14-18  (Dim. cava macchina b h6: 14 mm) è una variante del gruppo di articoli Chia­vet­te (EH 23110.)

Ver­sio­ne
Fig.
Dim. cava mac­chi­na b - h6 [mm]
Per viti ISO 4762 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Grand. 14-18 
Fig.:
2
Dim. cava mac­chi­na b h6 [mm]:
14 mm
Per viti ISO 4762 [mm]:
M6
Article-No.:
23110.0014
Documenti
Chiavette
  • Grand. 14-18  – Fig. 2
  • Dim. cava macchina b h6: 14 mm
  • Per viti ISO 4762: M6
  • Peso: 28 g
Chiavette

Materiale

  • Acciaio cementato, brunito e rettificato

Riferimenti

Per Grand. 20 vedere 23130.0020

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23110.0014
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.