Pri­gio­nie­ri con esagono incassato, come DIN 6379, per dadi a T

EH 23040.

Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio.

Queste borchie sono caratterizzate dal filo arrotolato.

La tua selezione ha prodotto 11 risultati

Ver­sio­ne
d [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
23040.0724
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
23040.0725
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 91 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0726
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 115 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
23040.0763
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 165 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0764
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 212 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
23040.0765
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 262 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0783
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 320 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
23040.0784
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 411 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
Article-No.:
23040.0785
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 522 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
Article-No.:
23040.0804
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 589 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
Article-No.:
23040.0805
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • SW: 5 mm
  • Peso: 745 g
per la dell'articolo
Prigionieri

Materiale

  • Acciaio

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Assemblaggio

I prigionieri hanno un esagono incassato in testa. Questo garantisce un facile e veloce assemblaggio e smontaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23040. Prigionieri – con esagono incassato, come DIN 6379, per dadi a T
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.