23040.0763 - Prigionieri
con esagono incassato, come DIN 6379, per dadi a T

Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio.

Queste borchie sono caratterizzate dal filo arrotolato.

Questo articolo 23040.0763 - Prigionieri con esagono incassato, come DIN 6379, per dadi a T / Qualità 12.9 (d: M16, l1: 125 mm) è una variante del gruppo di articoli Pri­gio­nie­ri con esagono incassato, come DIN 6379, per dadi a T (EH 23040.)

Ver­sio­ne
d [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Qualità 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
Article-No.:
23040.0763
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • SW: 4 mm
  • Peso: 165 g
Prigionieri

Materiale

  • Acciaio

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Assemblaggio

I prigionieri hanno un esagono incassato in testa. Questo garantisce un facile e veloce assemblaggio e smontaggio.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23040.0763
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.