Pri­gio­nie­ri DIN 6379 per dadi a T

EH 23040.

Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio.

Queste borchie sono caratterizzate dal filo arrotolato.

La tua selezione ha prodotto 59 risultati

Ver­sio­ne
d [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
Article-No.:
23040.0061 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
23040.0062
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • Peso: 8,4 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
Article-No.:
23040.0064 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
Article-No.:
23040.0063
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
23040.0081
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • Peso: 12 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Article-No.:
23040.0082
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • Peso: 19 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Article-No.:
23040.0083
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0084 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
23040.0101
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Peso: 24 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Article-No.:
23040.0102
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 39 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Article-No.:
23040.0106 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Article-No.:
23040.0103
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0105 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 78 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Article-No.:
23040.0104
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Peso: 98 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
23040.0121
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • Peso: 35 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Article-No.:
23040.0122 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Article-No.:
23040.0123
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Article-No.:
23040.0124 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Article-No.:
23040.0125
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • Peso: 88 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0127 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 112 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Article-No.:
23040.0126
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • Peso: 141 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
Article-No.:
23040.0141 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
Article-No.:
23040.0142 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • Peso: 96 g
per la dell'articolo
Prigionieri
Ver­sio­ne:
Qualità 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
Article-No.:
23040.0143 1)
CAD
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • Peso: 154 g
per la dell'articolo
Prigionieri

Materiale

  • Acciaio

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Sono disponibili anche prigionieri con radice b1 maggiorata.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23040. Prigionieri – DIN 6379 per dadi a T
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.