23040.0101 - Prigionieri
DIN 6379 per dadi a T

Possono essere completati con dadi a T DIN 508 (EH 23010./EH 23020.), dadi DIN 6330 (EH 23070.) e rondelle piane DIN 6340 (EH 23060.) per ottenere tiranti di staffaggio.

Queste borchie sono caratterizzate dal filo arrotolato.

Questo articolo 23040.0101 - Prigionieri DIN 6379 per dadi a T / Qualità 10.9 (d: M10, l: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Pri­gio­nie­ri DIN 6379 per dadi a T (EH 23040.)

Ver­sio­ne
d [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Qualità 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
23040.0101
Documenti
Prigionieri
  • Qualità 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • Peso: 24 g
Prigionieri

Materiale

  • Acciaio

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Sono disponibili anche prigionieri con radice b1 maggiorata.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23040.0101
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.