Man­dri­ni ad espan­sio­ne au­to­cen­tran­ti

EH 23340.

I bloccaggi ad espansione autocentrante sono spesso utilizzati nell'ingegneria meccanica. Tuttavia, grazie al loro funzionamento semplice e all'assemblaggio rapido, possono essere utilizzati in tutti i settori.

Per il bloccaggio e il centraggio di pezzi con foro cieco.

I bloccaggi ad espansione autocentrante hanno le seguenti caratteristiche:

  • Precisione molto elevata per i processi di tornitura/fresatura
  • Ideale per operazioni secondarie su parti tornite
  • Vite temprata e rivestita per una lunga durata
  • Il corpo di serraggio può essere lavorato molto facilmente (per l'adattamento al diametro del foro)

La tua selezione ha prodotto 7 risultati

d1 [mm]
d2 min. [mm]
d3 -0,05 [mm]
d6 [mm]
h1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
12,4 mm
d2 min. [mm]:
8 mm
d3 -0,05 [mm]:
29,72 mm
d6 [mm]:
M4
h1 [mm]:
21,8 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
3 kN
Article-No.:
23340.0104
CAD
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • d1: 12,4 mm
  • d2 min.: 8 mm
  • d3 -0,05: 29,72 mm
  • d4: M3
  • d5: 21 mm
  • d6: M4
  • h1: 21,8 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 8 mm
  • Nr. settori: 4
  • SW SW1: 3 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 3 kN
  • Coppia di serraggio max.: 3,5 Nm
  • Foro di ricezione H7: 29,72 mm
  • Peso: 58 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
d1 [mm]:
14,2 mm
d2 min. [mm]:
12,2 mm
d3 -0,05 [mm]:
31,5 mm
d6 [mm]:
M6
h1 [mm]:
24,9 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
6 kN
Article-No.:
23340.0106
CAD
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • d1: 14,2 mm
  • d2 min.: 12,2 mm
  • d3 -0,05: 31,5 mm
  • d4: M3
  • d5: 23,1 mm
  • d6: M6
  • h1: 24,9 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 12 mm
  • Nr. settori: 4
  • SW SW1: 5 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 6 kN
  • Coppia di serraggio max.: 12 Nm
  • Foro di ricezione H7: 31,5 mm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
d1 [mm]:
20 mm
d2 min. [mm]:
13,5 mm
d3 -0,05 [mm]:
37,5 mm
d6 [mm]:
M8
h1 [mm]:
24,9 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
8 kN
Article-No.:
23340.0108
CAD
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • d1: 20 mm
  • d2 min.: 13,5 mm
  • d3 -0,05: 37,5 mm
  • d4: M3
  • d5: 29 mm
  • d6: M8
  • h1: 24,9 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 15 mm
  • l1: ~ 6 mm
  • l2: 14 mm
  • Nr. settori: 6
  • SW SW1: 6 mm
  • SW SW2: 2 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 8 kN
  • Coppia di serraggio max.: 24 Nm
  • Foro di ricezione H7: 37,5 mm
  • Peso: 99 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
d1 [mm]:
27 mm
d2 min. [mm]:
18 mm
d3 -0,05 [mm]:
50 mm
d6 [mm]:
M10
h1 [mm]:
28,6 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
13 kN
Article-No.:
23340.0111
CAD
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • d1: 27 mm
  • d2 min.: 18 mm
  • d3 -0,05: 50 mm
  • d4: M4
  • d5: 39,4 mm
  • d6: M10
  • h1: 28,6 mm
  • h2: 22,2 mm
  • h3: 17,5 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 17 mm
  • Nr. settori: 6
  • SW SW1: 8 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 13 kN
  • Coppia di serraggio max.: 42 Nm
  • Foro di ricezione H7: 50 mm
  • Peso: 191 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
d1 [mm]:
35,3 mm
d2 min. [mm]:
25,4 mm
d3 -0,05 [mm]:
56 mm
d6 [mm]:
M12
h1 [mm]:
31,8 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
23340.0112
CAD
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • d1: 35,3 mm
  • d2 min.: 25,4 mm
  • d3 -0,05: 56 mm
  • d4: M4
  • d5: 45,5 mm
  • d6: M12
  • h1: 31,8 mm
  • h2: 25,4 mm
  • h3: 20,6 mm
  • l1: ~ 7 mm
  • l2: 21 mm
  • Nr. settori: 6
  • SW SW1: 10 mm
  • SW SW2: 2,5 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 15 kN
  • Coppia di serraggio max.: 105 Nm
  • Foro di ricezione H7: 56 mm
  • Peso: 306 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
d1 [mm]:
51 mm
d2 min. [mm]:
30 mm
d3 -0,05 [mm]:
75,5 mm
d6 [mm]:
M16
h1 [mm]:
39,6 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
26 kN
Article-No.:
23340.0116
CAD
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • d1: 51 mm
  • d2 min.: 30 mm
  • d3 -0,05: 75,5 mm
  • d4: M5
  • d5: 63,9 mm
  • d6: M16
  • h1: 39,6 mm
  • h2: 31,8 mm
  • h3: 27 mm
  • l1: ~ 11 mm
  • l2: 22 mm
  • Nr. settori: 6
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 3 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 26 kN
  • Coppia di serraggio max.: 200 Nm
  • Foro di ricezione H7: 75,5 mm
  • Peso: 762 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti
d1 [mm]:
77 mm
d2 min. [mm]:
30 mm
d3 -0,05 [mm]:
107,5 mm
d6 [mm]:
M16
h1 [mm]:
45,5 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
26 kN
Article-No.:
23340.0118 1)
CAD
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • d1: 77 mm
  • d2 min.: 30 mm
  • d3 -0,05: 107,5 mm
  • d4: M6
  • d5: 92,5 mm
  • d6: M16
  • h1: 45,5 mm
  • h2: 37,6 mm
  • h3: 32,3 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Nr. settori: 8
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 26 kN
  • Coppia di serraggio max.: 200 Nm
  • Foro di ricezione H7: 107,5 mm
  • Peso: 1832 g
per la dell'articolo
Mandrini ad espansione autocentranti

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Vite di fissaggio

  • Acciaio bonificato e temprato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

Il bloccaggio ad espansione autocentrante può essere adattato al pezzo mediante tornitura o rettifica. Prima della profilatura il mandrino va allargato di 0,1 mm oltre la quota iniziale. Per questo viene fornito un apposito dado.

Ulteriori informazioni o informazioni dettagliate possono essere trovate nelle istruzioni di montaggio e di funzionamento.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 23340. Mandrini ad espansione autocentranti
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.