23340.0118 - Mandrini ad espansione autocentranti

I bloccaggi ad espansione autocentrante sono spesso utilizzati nell'ingegneria meccanica. Tuttavia, grazie al loro funzionamento semplice e all'assemblaggio rapido, possono essere utilizzati in tutti i settori.

Per il bloccaggio e il centraggio di pezzi con foro cieco.

I bloccaggi ad espansione autocentrante hanno le seguenti caratteristiche:

  • Precisione molto elevata per i processi di tornitura/fresatura
  • Ideale per operazioni secondarie su parti tornite
  • Vite temprata e rivestita per una lunga durata
  • Il corpo di serraggio può essere lavorato molto facilmente (per l'adattamento al diametro del foro)

Questo articolo 23340.0118 - Mandrini ad espansione autocentranti / (d1 min.: 30 mm, d1 max.: 77 mm) è una variante del gruppo di articoli Man­dri­ni ad espan­sio­ne au­to­cen­tran­ti (EH 23340.)

d1 min. [mm]
d1 max. [mm]
d2 -0,05 [mm]
d5 [mm]
h1 [mm]
Forza di bloc­cag­gio - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 min. [mm]:
30 mm
d1 max. [mm]:
77 mm
d2 -0,05 [mm]:
107,5 mm
d5 [mm]:
M16
h1 [mm]:
32,3 mm
Forza di bloc­cag­gio max. [kN]:
26 kN
Article-No.:
23340.0118 1)
Documenti
Mandrini ad espansione autocentranti
  • d1 min.: 30 mm
  • d1 max.: 77 mm
  • d2 -0,05: 107,5 mm
  • d3: M6
  • d4: 92,5 mm
  • d5: M16
  • h1: 32,3 mm
  • h2: 37,6 mm
  • h3: 45,5 mm
  • l1: ~ 12 mm
  • l2: 20 mm
  • Nr. settori: 8
  • SW SW1: 14 mm
  • SW SW2: 4 mm
  • Forza di bloccaggio max.: 26 kN
  • Coppia di serraggio max.: 200 Nm
  • Foro di ricezione H7: 107,5 mm
  • Peso: 1832 g
Mandrini ad espansione autocentranti

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito

Vite di fissaggio

  • Acciaio bonificato e temprato

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Assemblaggio

Il bloccaggio ad espansione autocentrante può essere adattato al pezzo mediante tornitura o rettifica. Prima della profilatura il mandrino va allargato di 0,1 mm oltre la quota iniziale. Per questo viene fornito un apposito dado.

Ulteriori informazioni o informazioni dettagliate possono essere trovate nelle istruzioni di montaggio e di funzionamento.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 23340.0118
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly and operating instructions centering clamping mandrels
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.