Vo­lan­ti­ni simile a DIN 950 in acciaio inox

EH 24591.

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24591.0005
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 431 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24591.0010
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 633 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24591.0015
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 851 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24591.0020
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 1112 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24591.0030
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, senza impugnatura, forma B-F/A (già A 4) – Fig. 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 1877 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24591.0105
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 3 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
  • Peso: 434 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24591.0110
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 659 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24591.0115
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 854 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24591.0120
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 1115 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24591.0130
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 6 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 20,8 mm
  • Peso: 1882 g
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24591.0405
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) – Fig. 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 16 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24591.0410
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) – Fig. 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 20 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24591.0415
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) – Fig. 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 20 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24591.0420
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) – Fig. 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 25 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24591.0430
CAD
Documenti
Volantini
  • Senza cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma B-F/G (già F 4) – Fig. 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Nr. razze: 3
  • Peso: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 25 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24591.0505
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 3 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 11,4 mm
  • Peso: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 16 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24591.0510
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 20 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24591.0515
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 20 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24591.0520
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 5 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 16,3 mm
  • Peso: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 25 mm
per la dell'articolo
Volantini
Ver­sio­ne:
Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
Article-No.:
24591.0530
CAD
Documenti
Volantini
  • Con cava, con impugnatura fissa EH 24450., montata, forma N-F/G (già F 3) – Fig. 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 6 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 20,8 mm
  • Peso: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • Impugn. corrisp. DIN 39: 25 mm
per la dell'articolo
Volantini

Materiale

Volantino

  • Acciaio inox A4

Impugnatura

  • Acciaio inox A4

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24591. Volantini – simile a DIN 950 in acciaio inox
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.