24591.0110 - Volantini
simile a DIN 950 in acciaio inox

Mozzo lavorato, torniti con corona lucidata. Le superfici non lavorate sono sbavate.

Questo articolo 24591.0110 - Volantini simile a DIN 950 in acciaio inox / Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) (d1: 125 mm) è una variante del gruppo di articoli Vo­lan­ti­ni simile a DIN 950 in acciaio inox (EH 24591.)

Ver­sio­ne
d1 [mm]
d2 H9 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24591.0110
Documenti
Volantini
  • Con cava, senza impugnatura, forma N-F/A (già A 3) – Fig. 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 b3: 4 mm
  • Nr. razze: 3
  • Cava per chiavetta DIN 6885 foglio 1 t: 13,8 mm
  • Peso: 659 g
Volantini

Materiale

Volantino

  • Acciaio inox A4

Assemblaggio

Il fissaggio assiale avviene con dischi di fermo cod. EH 22270.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24591.0110
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.