Viti con im­pu­gna­tu­ra a stel­la acciaio inox

EH 24690.

La tua selezione ha prodotto 9 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24690.0140
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24690.0142
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24690.0144
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • Peso: 57 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Article-No.:
24690.0150
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24690.0152
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Peso: 97 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24690.0154
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • Peso: 102 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24690.0160
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Peso: 155 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Article-No.:
24690.0162
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Peso: 162 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Article-No.:
24690.0164
CAD
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Peso: 169 g
per la dell'articolo
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4301, sabbiato opaco

Vite

  • Acciaio inox 1.4301

Note

Pomello: Lamiera stampata. Mozzo: Saldato di testa

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24690. Viti con impugnatura a stella – acciaio inox
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.