24690.0160 - Viti con impugnatura a stella
acciaio inox

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Article-No.:
24690.0160
Documenti
Viti con impugnatura a stella
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • Peso: 155 g
Viti con impugnatura a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco

Vite

  • Acciaio inox 1.4301

Note

Pomello: Lamiera stampata. Mozzo: Saldato di testa

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24690.0160
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.