Ma­no­vel­le con manico pieghevole, acciaio inox

EH 24331.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
l [mm]
d1 H7 [mm]
b H11 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0405
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, argento
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 16 mm
  • Peso: 119 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0410
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, argento
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 174 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0415
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, argento
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 24 mm
  • Peso: 246 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0505
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, nero
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 16 mm
  • Peso: 119 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0510
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, nero
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 174 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0515
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, nero
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 24 mm
  • Peso: 246 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24331.0605
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, argento
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 16 mm
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24331.0610
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, argento
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24331.0615
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, argento
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 24 mm
  • Peso: 240 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
Article-No.:
24331.0705
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, nero
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 16 mm
  • Peso: 117 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24331.0710
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, nero
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Manovelle
Ver­sio­ne:
Con foro quadrato
Fig.:
2
Co­lo­re:
nero
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
Article-No.:
24331.0715
CAD
Documenti
Manovelle
  • Con foro quadrato – Fig. 2, nero
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 24 mm
  • Peso: 240 g
per la dell'articolo
Manovelle

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica, nera, opaca

Corpo manovella

  • Alluminio, rivestimento in plastica, simile all'argento RAL 9006, struttura opaca
  • Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco

Copertura

  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24331. Manovelle – con manico pieghevole, acciaio inox
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.