24331.0410 - Manovelle
con manico pieghevole, acciaio inox

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Article-No.:
24331.0410
Documenti
Manovelle
  • Con foro liscio – Fig. 1, argento
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 ∅ impugnatura cilindrica: 18 mm
  • Peso: 174 g
Manovelle

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

  • Plastica, nera, opaca

Corpo manovella

  • Alluminio, rivestimento in plastica, simile all'argento RAL 9006, struttura opaca

Copertura

  • Plastica, grigio chiaro

Funzionamento

Nella posizione di lavoro la maniglia è bloccata. Per spostare la maniglia in posizione di riposo, è necessario estrarla assialmente e ruotarla.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24331.0410
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.