Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 69 risultati
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M6
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t min.: 11 mm
Peso: 91 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
t min.: 11 mm
Peso: 89 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 24 mm
d2 : M8
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t min.: 14 mm
Peso: 159 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
t min.: 14 mm
Peso: 153 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 28 mm
d2 : M10
d3 : 19 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
t min.: 17 mm
Peso: 255 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 28 mm
d2 : M12
d3 : 19 mm
d4 : 12 mm
d5 : 30 mm
h1 : 48,5 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 4,5 mm
l: ~ 110 mm
t min.: 17 mm
Peso: 248 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 33 mm
d2 : M12
d3 : 23 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
t min.: 23 mm
Peso: 365 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 33 mm
d2 : M16
d3 : 23 mm
d4 : 12 mm
d5 : 32 mm
h1 : 55 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 124 mm
t min.: 23 mm
Peso: 347 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 40 mm
d2 : M16
d3 : 30 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
t min.: 36 mm
Peso: 622 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
d1 : 40 mm
d2 : M20
d3 : 30 mm
d4 : 14 mm
d5 : 35 mm
h1 : 68 mm
h2 : 5,5 mm
h3 : 6 mm
l: ~ 138 mm
t min.: 36 mm
Peso: 599 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 12 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Peso: 98 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 16 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Peso: 99 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 20 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Peso: 103 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 25 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Peso: 102 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 32 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Peso: 105 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 40 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Peso: 112 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 50 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Peso: 109 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 21 mm
d2 : M8
d3 : 13,5 mm
l1 : 63 mm
d4 : 8 mm
d5 : 20 mm
h1 : 33,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 1 mm
l: ~ 70 mm
Peso: 114 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 16 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Peso: 172 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 20 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Peso: 173 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 25 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Peso: 174 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 32 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Peso: 177 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 40 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Peso: 184 g
per la dell'articolo
Materiale:
Acciaio, brunito
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2, Acciaio
d1 : 24 mm
d2 : M10
d3 : 16 mm
l1 : 50 mm
d4 : 10 mm
d5 : 25 mm
h1 : 40 mm
h2 : 4,5 mm
h3 : 2,5 mm
l: ~ 96 mm
Peso: 185 g
per la dell'articolo
Materiale
Leva
Acciaio, brunito
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
Mozzo
Acciaio, brunito, classe 5.8
Acciaio inox 1.4305, sabbiato opaco
Pomello
Plastica PF 31, nera, DIN 319
Vite
Acciaio, brunito, classe 5.8
Acciaio inox 1.4305
Note
Il mozzo filettato può essere sostituito.
Funzionamento
Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità