24440.0102 - Leve a ripresa

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio, brunito
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Article-No.:
24440.0102
Documenti
Leve a ripresa
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t min.: 11 mm
  • Peso: 89 g
Leve a ripresa

Materiale

Leva

  • Acciaio, brunito

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Pomello

  • Plastica PF 31, nera, DIN 319

Note

Il mozzo filettato può essere sostituito.

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24440.0102
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.