Le diverse versioni coprono molte applicazioni che richiedono un carico ridotto.
Queste cerniere in metallo si caratterizzano per il loro design semplice e le diverse versioni:
La versione senza fori può essere assemblata mediante saldatura o inserendo un modello di perforazione specifico.
Questo articolo 25165.0280 - Cerniere esecuzione lunga su un lato / con fori per viti svasate (b1: 90 mm, l1: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere esecuzione lunga su un lato (EH 25165.)
Corpo
Asse
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori