Cerniere con perni filettati

EH 25160.

Queste cerniere sono caratterizzate dal design compatto e robusto e dalle filettature di montaggio integrate.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
Co­lo­re
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, cromato
Co­lo­re:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Article-No.:
25160.0050
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, cromato
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, cromato
Co­lo­re:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Article-No.:
25160.0055
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, cromato
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 103 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, cromato
Co­lo­re:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Article-No.:
25160.0060
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, cromato
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Peso: 194 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, argento
Co­lo­re:
argento
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Article-No.:
25160.0150
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, argento
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, argento
Co­lo­re:
argento
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Article-No.:
25160.0155
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, argento
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 103 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, argento
Co­lo­re:
argento
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Article-No.:
25160.0160
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, argento
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Peso: 194 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, nero
Co­lo­re:
nero
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Article-No.:
25160.0250
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, nero
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 61 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, nero
Co­lo­re:
nero
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
12 mm
Article-No.:
25160.0255
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, nero
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 103 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, nero
Co­lo­re:
nero
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Article-No.:
25160.0260
CAD
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, nero
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Peso: 194 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
11 mm
Article-No.:
25160.0350
CAD
Documenti
Cerniere
  • acciaio inox
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 11 mm
  • Peso: 68 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
13 mm
Article-No.:
25160.0355
CAD
Documenti
Cerniere
  • acciaio inox
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 13 mm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
17 mm
Article-No.:
25160.0360
CAD
Documenti
Cerniere
  • acciaio inox
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 17 mm
  • Peso: 252 g
per la dell'articolo
Cerniere

Materiale

Vite di spinta

  • acciaio inox

Corpo

  • Zinco pressofuso, cromato
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005
  • Acciaio inox 1.4308

Asse

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25160. Cerniere – con perni filettati
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.