25160.0355 - Cerniere
con perni filettati

Queste cerniere sono caratterizzate dal design compatto e robusto e dalle filettature di montaggio integrate.

Questo articolo 25160.0355 - Cerniere con perni filettati / con filettatura di montaggio (b1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere con perni filettati (EH 25160.)

Ma­te­ria­le
Co­lo­re
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
l3 [mm]:
13 mm
Article-No.:
25160.0355
Documenti
Cerniere
  • acciaio inox
  • b1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 18,5 mm
  • d1: M6
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4 +0,5: 13 mm
  • l1: 50 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 13 mm
  • Peso: 128 g
Cerniere

Materiale

Vite di spinta

  • acciaio inox

Corpo

  • Acciaio inox 1.4308

Asse

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25160.0355
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.