25160.0050 - Cerniere
con perni filettati

Queste cerniere sono caratterizzate dal design compatto e robusto e dalle filettature di montaggio integrate.

Questo articolo 25160.0050 - Cerniere con perni filettati / con filettatura di montaggio (b1: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Cerniere con perni filettati (EH 25160.)

Ma­te­ria­le
Ma­te­ria­le
Co­lo­re
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Zinco pressofuso, cromato
Ma­te­ria­le:
zinco pressofuso
Co­lo­re:
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
l3 [mm]:
12 mm
Article-No.:
25160.0050
Documenti
Cerniere
  • Zinco pressofuso, cromato
  • b1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 14 mm
  • d1: M5
  • d2: 4 mm
  • h1: 9 mm
  • h2: 5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4 +0,5: 11 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 12 mm
  • Peso: 61 g
Cerniere

Materiale

Vite di spinta

  • acciaio inox

Corpo

  • Zinco pressofuso, cromato

Asse

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25160.0050
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.