Teste a snodo DIN 12240-4, con filetto maschio

EH 22982.

Le teste a snodo sono adatte per l'uso universale in applicazioni soggette a carichi dinamici. Oltre all'uso in aree a rischio di corrosione, le versioni in acciaio inox possono essere utilizzate anche con carichi dinamici più elevati.

Le teste a snodo sono utilizzate per cuscitti in cui sono necessari movimenti tra albero e alloggiamento e i cui i movimenti non sono in linea retta.

Le teste a snodo sono elementi pronti per l'installazione fabbricati secondo DIN ISO 12240-4 (serie dimensionale K). Il tessuto in PTFE inserito nel guscio del cuscinetto, comporta che le teste a snodo non richiedono alcuna manutenzione.

Per i dettagli tecnici consultare l'apposita sezione nelle pagine successive.

La tua selezione ha prodotto 44 risultati

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Article-No.:
22982.0102
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 7,5 kN
  • Figura portante statica C0: 4,3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Article-No.:
22982.0104
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 9,3 kN
  • Figura portante statica C0: 6 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Article-No.:
22982.0106
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Figura portante dinamina C: 16,7 kN
  • Figura portante statica C0: 11 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Article-No.:
22982.0108
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 23,4 kN
  • Figura portante statica C0: 17,4 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Article-No.:
22982.0110
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 32 kN
  • Figura portante statica C0: 23,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Article-No.:
22982.0112
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Figura portante dinamina C: 42 kN
  • Figura portante statica C0: 21 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Article-No.:
22982.0114
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Figura portante dinamina C: 52,5 kN
  • Figura portante statica C0: 32 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 202 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Article-No.:
22982.0116
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Figura portante dinamina C: 64 kN
  • Figura portante statica C0: 38,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 270 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22982.0118
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Figura portante dinamina C: 78 kN
  • Figura portante statica C0: 44 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 350 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Article-No.:
22982.0120
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Figura portante dinamina C: 97 kN
  • Figura portante statica C0: 53 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 459 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Article-No.:
22982.0122
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Figura portante dinamina C: 122 kN
  • Figura portante statica C0: 61 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 607 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Article-No.:
22982.0302
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 7,5 kN
  • Figura portante statica C0: 6,2 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Article-No.:
22982.0304
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 9,3 kN
  • Figura portante statica C0: 8,8 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
42 mm
d3 [mm]:
M8
Article-No.:
22982.0306
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 8 mm
  • l1: 42 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • l2: 54 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 14°
  • Figura portante dinamina C: 16,7 kN
  • Figura portante statica C0: 16,1 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
48 mm
d3 [mm]:
M10
Article-No.:
22982.0308
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 10 mm
  • l1: 48 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 23,4 kN
  • Figura portante statica C0: 25,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Article-No.:
22982.0310
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 32 kN
  • Figura portante statica C0: 34,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
60 mm
d3 [mm]:
M14
Article-No.:
22982.0312
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 14 mm
  • l1: 60 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • l2: 78 mm
  • l3: 38 mm
  • α: 16°
  • Figura portante dinamina C: 42 kN
  • Figura portante statica C0: 39,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
66 mm
d3 [mm]:
M16
Article-No.:
22982.0314
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • l1: 66 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • l2: 87 mm
  • l3: 40 mm
  • α: 15°
  • Figura portante dinamina C: 52,5 kN
  • Figura portante statica C0: 60,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 202 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
72 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
Article-No.:
22982.0316
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 18 mm
  • l1: 72 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • l2: 95 mm
  • l3: 44 mm
  • α: 15°
  • Figura portante dinamina C: 64 kN
  • Figura portante statica C0: 73 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 270 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
78 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22982.0318
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • l1: 78 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • l2: 103 mm
  • l3: 47 mm
  • α: 14°
  • Figura portante dinamina C: 78 kN
  • Figura portante statica C0: 83 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 350 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
Article-No.:
22982.0320
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 51 mm
  • α: 15°
  • Figura portante dinamina C: 97 kN
  • Figura portante statica C0: 100 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 459 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
Article-No.:
22982.0322
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 57 mm
  • α: 15°
  • Figura portante dinamina C: 122 kN
  • Figura portante statica C0: 118 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 607 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatura sinistrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
33 mm
d3 [mm]:
M5
Article-No.:
22982.0124
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatura sinistrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 5 mm
  • l1: 33 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 19 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 7,5 kN
  • Figura portante statica C0: 4,3 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Teste a snodo
Ver­sio­ne:
Filettatura sinistrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio da utensili, tornito e zincato
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M6
Article-No.:
22982.0126
CAD
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatura sinistrorsa, Acciaio automatico
  • d1: 6 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 21 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 9,3 kN
  • Figura portante statica C0: 6 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Teste a snodo

Materiale

Corpo

  • Acciaio da utensili, tornito e zincato
  • Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato

Snodo sferico

  • Cuscinetto a rulli in acciaio, temprato, rettificato, lucidato
  • Acciaio inox 1.4034, temprato, rettificato e lucidato

Cuscinetto

  • struttura in PTFE

Involucro del cuscinetto

  • Acciaio da utensili, galvanizzato
  • Acciaio inox 1.4571
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22982. Teste a snodo – DIN 12240-4, con filetto maschio
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio Teste a Snodo
Categoria:
Operazioni manuali
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità