22982.0310 - Teste a snodo
DIN 12240-4, con filetto maschio

Le teste a snodo sono adatte per l'uso universale in applicazioni soggette a carichi dinamici. Oltre all'uso in aree a rischio di corrosione, le versioni in acciaio inox possono essere utilizzate anche con carichi dinamici più elevati.

Le teste a snodo sono utilizzate per cuscitti in cui sono necessari movimenti tra albero e alloggiamento e i cui i movimenti non sono in linea retta.

Le teste a snodo sono elementi pronti per l'installazione fabbricati secondo DIN ISO 12240-4 (serie dimensionale K). Il tessuto in PTFE inserito nel guscio del cuscinetto, comporta che le teste a snodo non richiedono alcuna manutenzione.

Per i dettagli tecnici consultare l'apposita sezione nelle pagine successive.

Questo articolo 22982.0310 - Teste a snodo DIN 12240-4, con filetto maschio / Filettatatura destrorsa (d1: 12 mm, l1: 54 mm) è una variante del gruppo di articoli Teste a snodo DIN 12240-4, con filetto maschio (EH 22982.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Filettatatura destrorsa
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
54 mm
d3 [mm]:
M12
Article-No.:
22982.0310
Documenti
Teste a snodo
  • Filettatatura destrorsa, acciaio inox
  • d1: 12 mm
  • l1: 54 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 13°
  • Figura portante dinamina C: 32 kN
  • Figura portante statica C0: 34,5 kN
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -50 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 150 °C
  • Peso: 94 g
Teste a snodo

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4057, forgiato e lucidato

Snodo sferico

  • Acciaio inox 1.4034, temprato, rettificato e lucidato

Cuscinetto

  • struttura in PTFE

Involucro del cuscinetto

  • Acciaio inox 1.4571
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22982.0310
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Istruzioni di assemblaggio Teste a Snodo
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.