22810.9010 - Trasmettitore Radio
per unità di monitoraggio

Per il trasferimento senza cavi del segnale dall'unità di monitoraggio.

Il trasmettitore radio è installato vicino all'unità di monitoraggio ed è collegato ad essa tramite una presa. Il trasmettitore rende disponibile il segnale via radio e non richiede un ulteriore collegamento via cavo. l'alimentazione è fornita da una batteria.

Il trasmettitore radio soddisfa i requisiti della classe di protezione IP 67 (materiale robusto) ed è quindi adatto per l'uso con lubrificanti ed emulsioni.

Frequenza: 868.3 MHz (EU, Svizzera)

Altre frequenze disponibili a richiesta.

Questo articolo 22810.9010 - Trasmettitore Radio per unità di monitoraggio / Trasmettitore radio universale con cappucci protettivi (l2: 98 mm, b2: 64 mm, h2: 52,5 mm) è una variante del gruppo di articoli Tra­smet­ti­to­re Radio per unità di monitoraggio (EH 22810.)

Ver­sio­ne
l2 [mm]
b2 [mm]
h2 [mm]
Per Co­di­ce
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Trasmettitore radio universale con cappucci protettivi
l2 [mm]:
98 mm
b2 [mm]:
64 mm
h2 [mm]:
52,5 mm
Per Co­di­ce:
22810.0008 / .0012
Article-No.:
22810.9010
Documenti
Trasmettitore Radio
  • Trasmettitore radio universale con cappucci protettivi
  • l2: 98 mm
  • b2: 64 mm
  • h2: 52,5 mm
  • b1: 36 mm
  • d1: M12 x 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • h1: 37 mm
  • l1: 86 mm
  • Per Codice: 22810.0008 / .0012
  • Peso: 288 g
Trasmettitore Radio
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Cappuccio prottettivo
per unità di monitoraggio
Cappuccio prottettivo
Article-No.:
22810.9011
Accessori
  • Cappuccio prottettivo
  • Peso: 4,9 g

Note

Una batteria AA  (da 3.6 V) è inclusa nella dotazione fornita.

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22810.9010
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.