22080.0710 - Posizionatore
lisci, con colletto e sfera, autobloccanti

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Grazie al sistema autobloccante questi posizionatori possono essere inseriti in fori di ricezione con tolleranze fino a 0,2 mm. In questo modo i costi di lavorazione del foro di alloggiamento sono notevolmente contenuti.

Questo articolo 22080.0710 - Posizionatore lisci, con colletto e sfera, autobloccanti / Corpo in plastica, sfera in acciaio inox (d1 +0,1: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri lisci, con colletto e sfera, autobloccanti (EH 22080.)

Ma­te­ria­le
Sfera
Spin­ta
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Article-No.:
22080.0710
Documenti
Posizionatore
  • Corpo in plastica, sfera in acciaio inox
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Corsa s: 2,4 mm
  • Spinta1) F1: ~ 11,9 N
  • Spinta1) F2: ~ 22,3 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 50 °C
  • Foro di ricezione D1 +0,2: 10 mm
  • Peso: 3,1 g
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Termoplastica POM, nera

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Assemblaggio

Grazie alla flessibilità del corpo è possibile il montaggio manuale, così come è garantita l'operatività in caso di montaggio verso il basso.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22080.0710
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.