Po­si­zio­na­to­ri lisci, con colletto e sfera, autobloccanti - POLLICI

EH 2B080.

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Grazie al sistema autobloccante, questi posizionatori possono essere inseriti in fori di ricezione con tolleranze fino a 0,2 mm. In questo modo i costi di lavorazione del foro di alloggiamento sono notevolmente contenuti.

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

Ma­te­ria­le
Sfera
Spin­ta
d1 +0,004 [in]
l1 ±0,01 [in]
Spin­ta1) F1 ~ [lb]
Spin­ta1) F2 ~ [lb]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,004 [in]:
3/16 in
l1 ±0,01 [in]:
0,236 in
Spin­ta1) F1 ~ [lb]:
~ 1,3 lb
Spin­ta1) F2 ~ [lb]:
~ 2,1 lb
Article-No.:
2B080.0050
CAD
Documenti
Posizionatore
  • d1 +0,004: 3/16 in
  • d2: 0,157 in
  • d3: 0,22 in
  • l1 ±0,01: 0,236 in
  • l2: 0,039 in
  • Corsa s: 0,039 in
  • Spinta1) F1: ~ 1,3 lb
  • Spinta1) F2: ~ 2,1 lb
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -22 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 122 °F
  • Foro di ricezione D1 +0,008: 3/16 in
  • Peso: 0,012 oz
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,004 [in]:
1/4 in
l1 ±0,01 [in]:
0,276 in
Spin­ta1) F1 ~ [lb]:
~ 1,4 lb
Spin­ta1) F2 ~ [lb]:
~ 2,8 lb
Article-No.:
2B080.0060
CAD
Documenti
Posizionatore
  • d1 +0,004: 1/4 in
  • d2: 0,197 in
  • d3: 0,276 in
  • l1 ±0,01: 0,276 in
  • l2: 0,039 in
  • Corsa s: 0,059 in
  • Spinta1) F1: ~ 1,4 lb
  • Spinta1) F2: ~ 2,8 lb
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -22 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 122 °F
  • Foro di ricezione D1 +0,008: 1/4 in
  • Peso: 0,024 oz
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,004 [in]:
5/16 in
l1 ±0,01 [in]:
0,354 in
Spin­ta1) F1 ~ [lb]:
~ 1,9 lb
Spin­ta1) F2 ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Article-No.:
2B080.0080
CAD
Documenti
Posizionatore
  • d1 +0,004: 5/16 in
  • d2: 0,256 in
  • d3: 0,335 in
  • l1 ±0,01: 0,354 in
  • l2: 0,039 in
  • Corsa s: 0,075 in
  • Spinta1) F1: ~ 1,9 lb
  • Spinta1) F2: ~ 4,5 lb
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -22 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 122 °F
  • Foro di ricezione D1 +0,008: 5/16 in
  • Peso: 0,051 oz
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,004 [in]:
3/8 in
l1 ±0,01 [in]:
0,531 in
Spin­ta1) F1 ~ [lb]:
~ 2,7 lb
Spin­ta1) F2 ~ [lb]:
~ 5 lb
Article-No.:
2B080.0090
CAD
Documenti
Posizionatore
  • d1 +0,004: 3/8 in
  • d2: 0,315 in
  • d3: 0,433 in
  • l1 ±0,01: 0,531 in
  • l2: 0,059 in
  • Corsa s: 0,091 in
  • Spinta1) F1: ~ 2,7 lb
  • Spinta1) F2: ~ 5 lb
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -22 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 122 °F
  • Foro di ricezione D1 +0,008: 3/8 in
  • Peso: 0,103 oz
per la dell'articolo
Posizionatore
Ma­te­ria­le:
Plastica
Sfera:
Acciaio inox, temperato
Spin­ta:
Norma
d1 +0,004 [in]:
1/2 in
l1 ±0,01 [in]:
0,63 in
Spin­ta1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
Spin­ta1) F2 ~ [lb]:
~ 5,6 lb
Article-No.:
2B080.0120
CAD
Documenti
Posizionatore
  • d1 +0,004: 1/2 in
  • d2: 0,394 in
  • d3: 0,551 in
  • l1 ±0,01: 0,63 in
  • l2: 0,059 in
  • Corsa s: 0,126 in
  • Spinta1) F1: ~ 3,1 lb
  • Spinta1) F2: ~ 5,6 lb
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -22 °F
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 122 °F
  • Foro di ricezione D1 +0,008: 1/2 in
  • Peso: 0,208 oz
per la dell'articolo
Posizionatore

Materiale

Corpo

  • Termoplastica POM, nera

Sfera

  • Acciaio inox, temperato

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Assemblaggio

Grazie alla flessibilità del corpo è possibile il montaggio manuale, così come è garantita l'operatività in caso di montaggio verso il basso.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 2B080. Posizionatori – lisci, con colletto e sfera, autobloccanti - POLLICI
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.