22060.0156 - Posizionatore
con esagono incassato e guarnizione

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

La guarnizione inibisce l'ingresso di liquido all'interno del posizionatore.

Questo articolo 22060.0156 - Posizionatore con esagono incassato e guarnizione / Acciaio automatico, spinta maggiorata (d1: M16) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri con esagono incassato e guarnizione (EH 22060.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
40 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
Article-No.:
22060.0156
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • SW: 5 mm
  • Corsa s: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 44 N
  • Spinta1) F2: ~ 113 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 44 g
Posizionatore
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
per posizionatori
d1: M16
Article-No.:
22060.0916
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • Peso: 144 g

Materiale

Perno

  • Acciaio automatico temperato, brunito

Guarnizione

  • NBR

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Rispetto ai posizionatori EH22060 senza guarnizione, ci sono differenza in lunghezza, spinta e temperatura di esercizio.

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22060.0156
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.