22060.0106 - Posizionatore
Con esagono incassato

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Questo articolo 22060.0106 - Posizionatore Con esagono incassato / Acciaio automatico, spinta maggiorata (d1: M6) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri Con esagono incassato (EH 22060.)

Ma­te­ria­le
Spin­ta
d1 [mm]
l [mm]
Spin­ta1) - F1 ~ [N]
Spin­ta1) - F2 ~ [N]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
Spin­ta:
Rinforzato
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
Article-No.:
22060.0106
Documenti
Posizionatore
  • Acciaio automatico, spinta maggiorata
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • SW: 2 mm
  • Corsa s: 2,5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 20 N
  • Spinta1) F2: ~ 48 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,8 g
Posizionatore
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
d1: M6 mm
Article-No.:
22060.0906
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • Peso: 30 g

Materiale

Perno

  • Acciaio automatico temperato, brunito

Corpo

  • Acciaio automatico, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta,vedere appendice - Dati tecnici -

Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite I'esagono incassato posteriore, sia tramite I'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22060.0106
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori - Parti Speciali
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori in pollici
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Flyer Spring Plungers
Categoria:
Informazioni materiale
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.