Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li lisci, senza guarnizione, con foro filettato - POLLICI

EH 2B150.

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

La tua selezione ha prodotto 9 risultati

Ma­te­ria­le
d1 [in]
d2
Spin­ta F max.1) ~ [lb]
Corsa s [in]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 4,5 lb
Corsa s [in]:
0,063 in
Article-No.:
2B150.1020
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Spinta F max.1): ~ 4,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Corsa s: 0,063 in
  • Foro di ricezione D H8: 7/16 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,081 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 11,2 lb
Corsa s [in]:
0,063 in
Article-No.:
2B150.1021
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Spinta F max.1): ~ 11,2 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Corsa s: 0,063 in
  • Foro di ricezione D H8: 7/16 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,088 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Corsa s [in]:
0,063 in
Article-No.:
2B150.1022
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Spinta F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,157 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Corsa s: 0,063 in
  • Foro di ricezione D H8: 7/16 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,095 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 9 lb
Corsa s [in]:
0,079 in
Article-No.:
2B150.1025
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Spinta F max.1): ~ 9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Corsa s: 0,079 in
  • Foro di ricezione D H8: 7/16 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,081 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 16,9 lb
Corsa s [in]:
0,079 in
Article-No.:
2B150.1026
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Spinta F max.1): ~ 16,9 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Corsa s: 0,079 in
  • Foro di ricezione D H8: 7/16 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,092 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
7/16 in
d2:
#8-32
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Corsa s [in]:
0,079 in
Article-No.:
2B150.1027
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: 7/16 in
  • d2: #8-32
  • Spinta F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,248 in
  • l1 -0,08: 0,433 in
  • l2: 0,295 in
  • l3: 0,177 in
  • l4: 0,047 in
  • Corsa s: 0,079 in
  • Foro di ricezione D H8: 7/16 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,1 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 22,5 lb
Corsa s [in]:
0,126 in
Article-No.:
2B150.1040
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Spinta F max.1): ~ 22,5 lb
  • d3 +0,008: 0,409 in
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,067 in
  • Corsa s: 0,126 in
  • Foro di ricezione D H8: 5/8 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,369 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 34 lb
Corsa s [in]:
0,126 in
Article-No.:
2B150.1041
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta normale
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Spinta F max.1): ~ 34 lb
  • d3 +0,008: 0,409 in
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,067 in
  • Corsa s: 0,126 in
  • Foro di ricezione D H8: 5/8 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,319 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Alluminio
d1 [in]:
5/8 in
d2:
1/4-20
Spin­ta F max.1) ~ [lb]:
~ 45 lb
Corsa s [in]:
0,126 in
Article-No.:
2B150.1042
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta maggiorata
  • d1: 5/8 in
  • d2: 1/4-20
  • Spinta F max.1): ~ 45 lb
  • d3 +0,008: 0,409 in
  • l1 -0,08: 0,669 in
  • l2: 0,453 in
  • l3: 0,295 in
  • l4: 0,067 in
  • Corsa s: 0,126 in
  • Foro di ricezione D H8: 5/8 in
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 482 °F
  • Peso: 0,342 oz
per la dell'articolo
Posizionatore laterale

Materiale

Corpo

  • Alluminio AI

Rondella filettata

  • Acciaio, brunito

Molla

  • acciaio inox
  • Acciaio, brunito
  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori laterali lisci
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0831
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 49 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per posizionatori laterali lisci
d1: 16 mm
Article-No.:
22150.0833
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 16 mm
  • Peso: 105 g

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita

Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata

Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = corsa,

z = diametro perno di riferimento

Calcolo dimensione x per pezzi: x = d2/2 - s

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 2B150. Posizionatori laterali – lisci, senza guarnizione, con foro filettato - POLLICI
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.