Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Maggior dettagli
d1 H8: 1/4 in
d2 h9: 1/2 in
l: 0,39 in
x: 0,079 in
Foro di ricezione D H8: 1/2 in
Peso: 0,211 oz
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 H8: 7/16 in
d2 h9: 11/16 in
l: 0,469 in
x: 0,079 in
Foro di ricezione D H8: 11/16 in
Peso: 0,378 oz
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 H8: 1/2 in
d2 h9: 3/4 in
l: 0,547 in
x: 0,079 in
Foro di ricezione D H8: 3/4 in
Peso: 0,499 oz
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 H8: 5/8 in
d2 h9: 1 in
l: 0,705 in
x: 0,118 in
Foro di ricezione D H8: 1 in
Peso: 1,285 oz
per la dell'articolo
Assemblaggio
L'eccentrico è mantenuto nella posizione desiderata stringendo la vite di fermo.
Scheda EH 2B150. Eccentrici – per posizionatori laterali lisci - POLLICI
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.