Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 36 risultati
Puntale:
Acciaio bonificato, zincato
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/Spinta ridotta
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Spinta F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 36 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio bonificato, zincato
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 150 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/Spinta normale
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Spinta F max.2) : ~ 150 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 39 g
per la dell'articolo
Puntale:
Acciaio bonificato, zincato
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 200 N
Maggior dettagli
Puntale: Acciaio/Spinta maggiorata
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Spinta F max.2) : ~ 200 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 40 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Spinta F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Corsa s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 2,7 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Spinta F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Corsa s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 4,6 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 20 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Spinta F max.2) : ~ 20 N
d2 : 5 mm
l2 : 6,4 mm
Corsa s: 0,8 mm
SW: 10 mm
x1) : 1,7 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 6,5 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Spinta F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Corsa s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 3,1 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Spinta F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Corsa s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 4,8 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 40 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Spinta F max.2) : ~ 40 N
d2 : 6 mm
l2 : 10,4 mm
Corsa s: 1 mm
SW: 10 mm
x1) : 2 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Spinta F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 12 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Spinta F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 20 g
per la dell'articolo
Puntale:
Termoplastica POM, bianca
Spinta F max.2) ~ [N]:
~ 100 N
Maggior dettagli
Puntale: Termoplastica/Spinta ridotta
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Spinta F max.2) : ~ 100 N
d2 : 10 mm
l2 : 16,9 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
x1) : 3,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 30 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Acciaio, zincato mediante zincatura
Molla
acciaio inox
Acciaio, brunito
Acciaio, zincato mediante zincatura
Puntale
Acciaio bonificato, zincato
Termoplastica POM, bianca
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1 : M12 mm
Attrezzo di montaggio
d1 : M12
Peso: 76 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
d1 : M18 x 1,5 mm
Attrezzo di montaggio
d1 : M18 x 1,5 mm
Peso: 137 g
Caratteristiche
Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox
Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita
Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata
Assemblaggio
Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = misura di coordinate,
s = corsa,
z = diametro perno di riferimento.
Calcolo della quota x:
y maggiore o uguale di l2 - d2 /2: x = d2 /2 - s
oppure
y minore di l2 - d2 /2: x = d2 /2 - s - [(l2 - d2 /2 - y) x 0,123]
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – filettati, con puntale, senza guarnizione
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.