Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.
Questo articolo 22150.0370 - Posizionatore laterale filettati, con puntale, senza guarnizione / Spinta ridotta (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Spinta F max.1: ~ 20 N) è una variante del gruppo di articoli Posizionatori laterali filettati, con puntale, senza guarnizione (EH 22150.)
1) If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.
2) Valori medi statistici
Corpo
Molla
Puntale
Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox
Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = misura di coordinate,
s = corsa,
z = diametro perno di riferimento.
Calcolo della quota x:
y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s
oppure
y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Centraggi Bloccaggi esagonali con vite ad eccentrico Bloccaggi Pitbull® Mandrini ad espansione autocentranti