L'impugnatura a T può essere utilizzata per spostare o trasportare pezzi manualmente, ad esempio componenti finiti, attrezzature, altoparlanti e contenitori.
Perno ad alta resistenza, temperato e indurito, con trattamento superficiale per condizioni estreme e per la massima resistenza all'usura.
Questo articolo 22351.0005 - Perni di sollevamento autobloccanti, con impugnatura / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 35 mm) è una variante del gruppo di articoli Perni di sollevamento autobloccanti, con impugnatura (EH 22351.)
Gambo
Impugnatura
Pulsante
Molla
E' sufficiente un foro di ricezione in tolleranza H11.
Ogni perno di sollevamento contiene un manuale operativo. Questo documento è disponibile anche per il download in PDF.
Sono disponibili, come accessorio, le bussole di innesto per d1 = 8, 10 and 12
Non conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels